(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera, Tipo Estándar, Otro Tamaño

Abrazadera, Tipo Estándar, Otro Tamaño
  • Descuento por volumen

Una tuerca ciega de goma que es efectiva para sellar, aislar y prevenir vibraciones en trabajos de un solo lado. Se puede sujetar suavemente sobre materiales metálicos delgados, resina, vidrio y cerámica, etc. Especialmente eficaz contra la reducción del ruido de los motores de los ventiladores, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNSTO-1/4-S-BR
WNSTO-10-S-BR
WNSTO-10-SL-BR
WNSTO-10-XL-BR
WNSTO-B-832-BR
WNSTO-E-51618-BR
WNSTO-E-632-BR
WNSTO-H-1032-BR
WNSTO-J-1420-BR
WNSTO-Q-1032-BR
WNSTO-W-1420-BR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10514.10.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10526.70.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10539.40.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412.10.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10818.41.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312.70.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10521.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10626.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516.90.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620.31

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Caucho Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico