(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca de brochado autocierre【1,000 piezas por paquete】

Tuerca de brochado autocierre
  • Descuento por volumen

· Forma: tuerca redonda
· Aplicación/función: Rizado
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Caja/paquete
· Grosor mínimo (mm): 1.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TKF-M2.5-3W
TKF-M3-3W
TKF-M4-3W
TKFS-M3-SUS
TKFS-M4-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Pitch
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5HierroCromado trivalenteBlanco trivalente0.45

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103HierroCromado trivalenteBlanco trivalente0.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104HierroCromado trivalenteBlanco trivalente0.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Acero inoxidableNingunoNinguno0.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104Acero inoxidableNingunoNinguno0.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Caja / paquete
Min. Grosor(mm) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico