(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Insertos - ajuste a presión, C-lock (tipo HCL)【10-100 piezas por paquete】

Insertos - ajuste a presión, C-lock (tipo HCL)
  • Descuento por volumen

La forma de brida permite apretar los tornillos sin dañar los plásticos. También evita que se formen rebabas de plástico cuando se presionan los insertos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HCL-M3-5.7-BR
HCL-M4-8.2-BR
HCL-M5-9.5-BR
HCL-M6-12.7-BR
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud
(mm)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1059.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10612.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Ajuste de prensa Aplicación Resina General Material Latón
Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) A Estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico