(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Insertos - ajuste a presión, C-lock (tipo CL)【100 piezas por paquete】

Insertos - ajuste a presión, C-lock (tipo CL)
  • Descuento por volumen

La forma moleteada exterior se invierte, lo que permite una alta resistencia a la tracción y al torque.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CL-M2-3.0-BR
CL-M2-4.0-BR
CL-M3-3.0-BR
CL-M3-4.0-BR
CL-M3-5.0-BR
CL-M3-5.7-BR
CL-M4-4.0-BR
CL-M4-5.8-BR
CL-M4-6.5-BR
CL-M4-8.2-BR
CL-M5-9.5-BR
CL-M6-9.5-BR
CL-M6-12.7-BR
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1023

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1024

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1033

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1034

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1046.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1059.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1069.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10612.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Ajuste de prensa Aplicación Resina General Material Latón
Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) A Estándar Unidad de ventas Caja / paquete
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico