(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un imán redondo con excelente resistencia mecánica.
[Características]
· Los imanes de tierras raras se dividen en imanes de samario-cobalto e imanes de neodimio.
· Se sabe que los imanes de samario y cobalto son muy potentes.
· Altamente resistente al óxido y a las altas temperaturas, pero algunos problemas con la resistencia mecánica
· Como el neodimio, popular como material magnético compacto y liviano
· Se dice que los imanes de neodimio crean el campo magnético más fuerte de todos los imanes actualmente en el mercado.
· Se puede mecanizar en forma redonda, cuadrada o de anillo para adaptarse a la aplicación
· Aunque tiene excelentes ventajas mecánicas, debe recubrirse para evitar la formación de óxido. Úselo a 80°C o menos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
A | Redondo | Tipo de imán (material) | Imán de neodimio | Tipos | Forma redonda |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente