(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Imán de neodimio con forma de anillo

Imán de neodimio con forma de anillo
  • Descuento por volumen

Este es un imán de anillo con excelente resistencia mecánica.

[Características]
· Los imanes de neodimio crean lo que se dice que es el campo magnético más fuerte actualmente disponible en el mercado.
· Se puede maquinar en forma redonda, cuadrada o de anillo según la aplicación.
· La resistencia mecánica es excelente, pero son propensos a la oxidación y la superficie está recubierta para evitarlo. Debe usarse a no más de 80°C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-2010.57.61
1-2013.552
1-2014.2102
1-201055
1-201061
1-2010610
1-20178.81.25
1-20196.510
1-2011410
1-201876
1-2023131
1-2023814
1-202383.5
1-202576
1-2026206
1-2031.218.21
1-2052.43
1-20591910
1-20634
1-206.621.5
1-2076426
1-20822.5
1-20845
1-208.55.50.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Diámetro exterior OD
(Ø)
I.D. ID
(Ø)
Espesor H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.06.810.57.61
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.09.813.552
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.020.514.2102
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-10.1~20.014.71055
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.81061
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020.1~30.024.510610
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.09.8178.81.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1080.1~90.082.3196.510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~40.031.311410
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.1~60.053.91876
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.017.623131
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~117.623814
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.034.32383.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1070.1~80.071.52576
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.1~60.053.926206
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.031.331.218.21
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.02.952.43
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~441.2591910
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.03.9634
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.02.76.621.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.1~539.376426
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.08.8822.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.011.7845
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.01.98.55.50.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A anillo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Tipos Tipo de anillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico