(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Captura de placa de imán de neodimio (con yugo)

Captura de placa de imán de neodimio (con yugo)
  • Descuento por volumen

La alta densidad de flujo magnético proporciona una fuerza magnética muy fuerte. Dado que el orificio para el tornillo de cabeza plana está perforado directamente en el imán delgado y plano, se puede montar fácilmente incluso en una tapa. Úselo a 80°C o menos.

[Características]
· Los imanes de tierras raras se dividen en imanes de samario-cobalto e imanes de neodimio.
· Se sabe que los imanes de samario y cobalto son muy potentes.
· Altamente resistente al óxido y a las altas temperaturas, pero algunos problemas con la resistencia mecánica
· Como el neodimio, popular como material magnético compacto y liviano
· Se dice que los imanes de neodimio crean el campo magnético más fuerte de todos los imanes actualmente en el mercado.
· Se puede mecanizar en forma redonda, cuadrada o de anillo para adaptarse a la aplicación

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-NCC20L
1-NCC29R
1-NCC35L
1-NCC40R
1-NCC50L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Diámetro exterior OD
(Ø)
Altura H
(mm)
Tipos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1070.1~80.073.5--Placa de captura (con yugo cuadrado)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~235.3296.6Placa de captura (con yugo redondo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~294.1--Placa de captura (con yugo cuadrado)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~392.2407.6Placa de captura (con yugo redondo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~196.1--Placa de captura (con yugo cuadrado)

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cuadrado Tipo de imán (material) Imán de neodimio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico