(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro del imán de samario-cobalto Dirección Tipo de magnetización

Diámetro del imán de samario-cobalto Dirección Tipo de magnetización
  • Descuento por volumen

Ideal para dispositivos médicos y sensores gracias a la buena coercitividad a temperaturas tan altas como 350 ° C y resistencia a la corrosión. La resistencia mecánica puede plantear algunos problemas, pero se puede lograr la miniaturización del producto y la reducción de peso, como ocurre con los imanes de neodimio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-204.42.48.3D

Número de Parte
2-204.42.48.3D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imanes de samario-cobalto Diámetro exterior OD(Ø) 4.4
Tipos Tipo de magnetización de dirección radial Espesor H(mm) 8.3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2-204.42.48.3D de la serie Diámetro del imán de samario-cobalto Dirección Tipo de magnetización.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico