(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza plana ranurado de PTFE

Tornillo de cabeza plana ranurado de PTFE
  • Descuento por volumen

· Forma detallada: estándar
· Dimensiones del orificio de montaje: ranurado
· Forma básica: estándar (redonda)
· Material: resina
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Formas adicionales: estándar, resina
· Material: PTFE
· Color blanco
· Hilo: M3, M4, M5, M6
· Longitud (mm): 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35
· Paso (mm): 0.5, 0.7, 0.8, 1
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.
· Aplicación: resistente al calor y a los productos químicos para salas limpias

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TE-0306
TE-0308
TE-0310
TE-0312
TE-0315
TE-0318
TE-0320
TE-0408
TE-0410
TE-0412
TE-0415
TE-0420
TE-0510
TE-0512
TE-0515
TE-0520
TE-0525
TE-0530
TE-0612
TE-0615
TE-0620
TE-0625
TE-0630
TE-0635
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
50 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10380.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103100.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103120.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103150.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103180.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103200.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104100.7Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104150.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105100.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105120.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105200.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105300.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106121Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106151Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106251Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106301Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106351Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Plano Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar / Resistente al calor / Alta resistencia / Aislamiento electrico Material de plastico PTFE
Color Blanco opaco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico