(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insertos: ajuste a presión, latón, sin cadmio, con brida【1-600 piezas por paquete】

Insertos: ajuste a presión, latón, sin cadmio, con brida
  • Descuento por volumen

Debido a que es un método de extensión, se puede usar durante la inserción del ajuste a presión después del moldeo con el espesor de pared más delgado posible.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FD-2601
FD-3001
FD-3002
FD-4001
FD-4002
FD-5001
FD-6001
FD-8001
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M) Unidad de ventas Longitud L
(mm)
Diámetro exterior D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.62DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza7.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza7.55.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza95.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza96.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza118

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1082DCaja / paquete1611

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Estándar Aplicación Resina General Material Latón
Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) Muesca Ninguno A Ajuste de prensa
Entorno operativo Equipo de fabricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico