(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos: termofijados, latón, sin cadmio, Ultrasert tipo 4, con brida【1-1,000 piezas por paquete】

Insertos: termofijados, latón, sin cadmio, Ultrasert tipo 4, con brida
  • Descuento por volumen

Ofrece la tensión más fuerte y otras fuerzas sobre otros insertos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FU-43001
FU-44001
FU-45001
FU-46001
FU-48001
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M) Longitud L
(mm)
Diámetro exterior D
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1032D6.35.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1042D97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052D10.68

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1062D149.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1081.5D1412

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Estándar Aplicación Resina General Material Latón
Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) Muesca Ninguno A Ajuste de prensa
Entorno operativo Equipo de fabricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico