(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Producto estandarizado en KS Sangyo basado en pin paralelo JIS B1354. Los tamaños están disponibles a partir de ultrafino.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
L40100-H7 |
L40120-H7 |
L40150-H7 |
L45100-H7 |
L45120-H7 |
L45150-H7 |
L50080-H7 |
L50100-H7 |
L50120-H7 |
L50150-H7 |
L60080-H7 |
L60100-H7 |
L60120-H7 |
L60150-H7 |
Cargando…
Tipo | Joggling recto / paralelo | Estilo | Tolerancia Negativa | Forma del extremo del eje | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable 304 | Min. Cantidad de venta | Caja / paquete | Forma básica | Estándar |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Diámetro (d) tolerancia(mm) | 0 a -0.012 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente