(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reporte tensor en espiral serie K (estándar de la Asociación de fabricantes de resortes de Japón)【1-20 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Reporte tensor en espiral serie K (estándar de la Asociación de fabricantes de resortes de Japón)
  • Descuento por volumen

Resorte que cumple con el Estándar de la Asociación de Fabricantes de Primavera de Japón (Muelles helicoidales de tracción de 8 cilindros tipo JSMA).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2118

Número de Parte
2118
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga admisible P2
(N)
Carga permitida (rango configurable)
(N)
Longitud L2 a carga admisible
(mm)
Longitud libre Lf
(mm)
Bobina OD OD
(Ø)
Tensión inicial Pi
(N)
Spring Constant k
(N/mm)
Diámetro del cable d
(Ø)
Número total de bobinado N Cantidad de paquete interno.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

105.393.51~8.005225.56.31.00940.16560.5524.510

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS 304-WPB) Tipo Tipo estándar Gancho de ángulo opuesto 180 ° (estándar)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2118 de la serie Reporte tensor en espiral serie K (estándar de la Asociación de fabricantes de resortes de Japón).

Products like this...

Número de Parte
2004
2005
2006
2119
2120
2121
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga admisible P2
(N)
Carga permitida (rango configurable)
(N)
Longitud L2 a carga admisible
(mm)
Longitud libre Lf
(mm)
Bobina OD OD
(Ø)
Tensión inicial Pi
(N)
Spring Constant k
(N/mm)
Diámetro del cable d
(Ø)
Número total de bobinado N Cantidad de paquete interno.

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.882~1.2534.716.220.17640.03820.262.520

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.686~1.2516.17.92.50.10780.07060.215.520

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.686~1.2522.59.72.50.10780.04510.224.520

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

105.393.51~8.0076.333.76.31.00940.10290.5539.510

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.393.51~8.00113.146.46.31.00940.06570.5562.510

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.0563.51~8.0036.121.16.31.44060.37440.615.520

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico