(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte tensor en espiral serie D (estándar DIN 2098)【1-20 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Resorte tensor en espiral serie D (estándar DIN 2098)
  • Descuento por volumen

Resorte helicoidal de compresión cilíndrico siguiendo el estándar DIN 2098, popular en Alemania.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6529

Número de Parte
6529
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Gancho de ángulo opuesto Carga admisible P2
(N)
Carga permitida (rango configurable)
(N)
Longitud L2 a carga admisible
(mm)
Longitud libre Lf
(mm)
Bobina OD OD
(Ø)
Tensión inicial Pi
(N)
Spring Constant k
(N/mm)
Diámetro del cable d
(Ø)
Número total de bobinado N Cantidad de paquete interno.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Cuerda de piano-16.46415.01~30.0060.345.73.835.4100.75460.6362.510

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6529 de la serie Resorte tensor en espiral serie D (estándar DIN 2098).

Products like this...

Número de Parte
6004
6005
6006
6530
6531
6532
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Gancho de ángulo opuesto Carga admisible P2
(N)
Carga permitida (rango configurable)
(N)
Longitud L2 a carga admisible
(mm)
Longitud libre Lf
(mm)
Bobina OD OD
(Ø)
Tensión inicial Pi
(N)
Spring Constant k
(N/mm)
Diámetro del cable d
(Ø)
Número total de bobinado N Cantidad de paquete interno.

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Cable de acero inoxidable] Cable de acero inoxidable180 ° (estándar)0.2254~1.255.53.60.90.05880.08620.119.520

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Cable de acero inoxidable] Cable de acero inoxidable180 ° (estándar)0.2254~1.256.54.10.90.05880.06860.124.520

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Cable de acero inoxidable] Cable de acero inoxidable180 ° (estándar)0.2254~1.257.94.80.90.05880.05290.131.520

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Cuerda de piano-16.46415.01~30.0075.256.43.835.4100.5880.6379.510

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cuerda de piano-7.2133.51~8.0019.613.44.51.5680.91140.510.520

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Cuerda de piano-7.2133.51~8.0021.814.44.51.5680.76440.512.520

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico