(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelles helicoidales de compresión - norma DIN 2098, serie D【1-20 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Muelles helicoidales de compresión - norma DIN 2098, serie D
  • Descuento por volumen

Muelle helicoidal de compresión cilíndrico siguiendo el estándar DIN 2098, popular en Alemania.

Número de Parte
5695
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Condición de superficie final Carga permitida (rango configurable)
(N)
Carga admisible P2
(N)
Altura comprimida H2
(mm)
Altura sin comprimir Hf
(mm)
Bobina OD OD
(φ)
Spring Constant k
(N/mm)
Diámetro del cable d
(φ)
Número total de bobinado N Cantidad de paquete interno.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-BPulido en ambos extremos230.01~580.00576.2473.215523.27.2033.220.51

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud continua(mm) 0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 5695 de la serie Muelles helicoidales de compresión - norma DIN 2098, serie D.

Products like this...

Número de Parte
5005
5006
5007
5696
5697
5698
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Condición de superficie final Carga permitida (rango configurable)
(N)
Carga admisible P2
(N)
Altura comprimida H2
(mm)
Altura sin comprimir Hf
(mm)
Bobina OD OD
(φ)
Spring Constant k
(N/mm)
Diámetro del cable d
(φ)
Número total de bobinado N Cantidad de paquete interno.

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304WPB)Sin pulido en ninguno de los extremos~1.500.52922.53.90.60.38220.120.520

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304WPB)Sin pulido en ninguno de los extremos~1.500.45080.71.20.731.01920.15.520

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304WPB)Sin pulido en ninguno de los extremos~1.500.450811.70.730.64680.17.520

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-BPulido en ambos extremos580.01~1068.222.233.52493.00245.52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-BPulido en ambos extremos580.01~1068.231492459.19247.51
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-BPulido en ambos extremos580.01~1068.244.2722438.318410.51

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico