(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Muelle helicoidal de compresión cilíndrico siguiendo el estándar DIN 2098, popular en Alemania.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
5591
Número de Parte |
---|
5591 |
Cargando…
Longitud continua(mm) | 0 |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 5591 de la serie Muelles helicoidales de compresión - norma DIN 2098, serie D.
Número de Parte |
---|
5005 |
5006 |
5007 |
5592 |
5593 |
5594 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente