(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Resorte tensor en espiral serie DS【1-20 piezas por paquete】

Resorte tensor en espiral serie DS
  • Descuento por volumen

Cumple con las dimensiones estándar para la serie D (conforme a DIN 2098).
Este es un muelle helicoidal de tracción cilíndrico con un alambre que se ha convertido al acero inoxidable utilizado en los resortes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
8533
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8540
8541
8542
8543
8544
8545
8546
8547
8548
8549
8550
8551
8552
8553
8554
8555
8556
8557
8558
8559
8560
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga admisible P2
(N)
Carga permitida (rango configurable)
(N)
Longitud L2 a carga admisible
(mm)
Longitud libre Lf
(mm)
Bobina OD OD
(Ø)
Tensión inicial Pi
(N)
Spring Constant k
(N/mm)
Diámetro del cable d
(Ø)
Número total de bobinado N Cantidad de paquete interno.

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

108.068.01~15.0011.810.132.6463.2620.510.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

108.068.01~15.0013.111.132.6462.740.512.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

108.068.01~15.0015.112.632.6462.210.515.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

108.068.01~15.0017.714.632.6461.7560.519.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

108.068.01~15.002117.132.6461.3980.524.520

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

108.068.01~15.0025.620.632.6461.0870.531.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

108.068.01~15.0030.824.632.6460.8670.539.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

108.068.01~15.0037.429.632.6460.6920.549.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

108.068.01~15.0046.036.132.6460.5480.562.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

108.068.01~15.0057.344.732.6460.4310.579.510

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

106.5833.51~8.0014.911.73.71.6171.5550.510.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

106.5833.51~8.0016.512.73.71.6171.3070.512.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

106.5833.51~8.0018.914.23.71.6171.0540.515.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

106.5833.51~8.0022.116.23.71.6170.8380.519.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

106.5833.51~8.0026.118.73.71.6170.6670.524.520

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

106.5833.51~8.0031.822.23.71.6170.5190.531.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

106.5833.51~8.0038.226.23.71.6170.4140.539.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

106.5833.51~8.0046.331.23.71.6170.330.549.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

106.5833.51~8.0057.238.23.71.6170.2610.562.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

106.5833.51~8.0070.446.23.71.6170.2050.579.510

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1012.4328.01~15.001512.93.834.0673.920.6310.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1012.4328.01~15.0016.614.13.834.0673.2930.6312.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1012.4328.01~15.0019.1163.834.0672.6560.6315.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1012.4328.01~15.0022.518.53.834.0672.1110.6319.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1012.4328.01~15.0026.721.73.834.0671.680.6324.520

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1012.4328.01~15.0032.526.13.834.0671.3070.6331.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1012.4328.01~15.0039.231.23.834.0671.0420.6339.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1012.4328.01~15.0047.637.53.834.0670.8320.6349.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1012.4328.01~15.0058.445.73.834.0670.6590.6362.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1012.4328.01~15.0072.656.43.834.0670.5180.6379.510

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

105.5733.51~8.0019.113.44.51.0290.7960.510.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

105.5733.51~8.0021.214.44.51.0290.6690.512.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

105.5733.51~8.0024.315.94.51.0290.5390.515.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

105.5733.51~8.0028.517.94.51.0290.4290.519.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

105.5733.51~8.0033.720.44.51.0290.3410.524.520

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

105.5733.51~8.004123.94.51.0290.2660.531.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

105.5733.51~8.0049.427.94.51.0290.2120.539.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

105.5733.51~8.0059.832.94.51.0290.1690.549.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

105.5733.51~8.0073.439.44.51.0290.1340.562.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

105.5733.51~8.0091.147.94.51.0290.1050.579.510

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1010.3988.01~15.0018.514.64.632.6072.0070.6310.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1010.3988.01~15.0020.515.94.632.6071.6860.6312.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1010.3988.01~15.0023.417.74.632.6071.360.6315.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1010.3988.01~15.0027.520.34.632.6071.0810.6319.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1010.3988.01~15.0032.623.54.632.6070.860.6324.520

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1010.3988.01~15.0039.527.94.632.6070.6690.6331.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1010.3988.01~15.0047.532.94.632.6070.5340.6339.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1010.3988.01~15.0057.539.24.632.6070.4260.6349.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1010.3988.01~15.0070.547.44.632.6070.3370.6362.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1010.3988.01~15.0087.558.14.632.6070.2650.6379.510

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1020.09615.01~30.0018.816.24.86.7725.1290.810.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1020.09615.01~30.0020.817.84.86.7724.3840.812.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1020.09615.01~30.002420.24.86.7723.5360.815.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1020.09615.01~30.0028.123.44.86.7722.810.819.520

20 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1020.09615.01~30.0033.427.44.86.7722.2370.824.520

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1020.09615.01~30.0040.7334.86.7721.740.831.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1020.09615.01~30.004939.44.86.7721.3870.839.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1020.09615.01~30.0059.447.44.86.7721.1070.849.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1020.09615.01~30.007357.84.86.7720.8770.862.510

10 piezas por paquete

Disponible

8 Días o más

1020.09615.01~30.0090.771.44.86.7720.6890.879.510

Cargando…

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS 304-WPB) Tipo Tipo estándar Gancho de ángulo opuesto 180 ° (estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico