(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de plástico - cabeza hueca hexagonal, PVC/CB

Tornillos de plástico - cabeza hueca hexagonal, PVC/CB
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] hexagonal
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Resina
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar, resina
[Materiales] PVC
[Hilo nominal (M)] 3 4 5 6 8
[Longitud L o l (mm)] 8 10 12 15 20 25 30 35 40
[Paso (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 B 2.5 3 4 5 6 D 5.5 7 8.5 10 13 H 3 4 5 6 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PVC/CB-M3-L10
PVC/CB-M4-L10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Pitch
(mm)
B D H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.52.55.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.7374

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud L o l (mm) 10 Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal
Forma básica Estándar (redondo) Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar Material de plastico PVC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico