(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de plástico - tornillo de cabeza hueca hexagonal, PC/HS

Tornillos de plástico - tornillo de cabeza hueca hexagonal, PC/HS
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Casquillo hexagonal ranurado
[Forma básica] Tornillo de ajuste
[Materiales] Resina
[Tratamiento superficial] (detalles) ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (Disponible para compra a partir de 1 pieza)
[Solicitud] Estándar, resina
[Materiales] PC
[Rosca nominal (M)] 3 4
[Longitud L o l (mm)] 4 5 6 8 10
[Paso (mm)] 0,5 0,7 A 0,9 1,3 B 0,4 0,6 C 1,7 2,0 D 0,9 1,2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC/HS-M3-L5
PC/HS-M3-L6
PC/HS-M3-L8
PC/HS-M3-L10
PC/HS-M4-L4
PC/HS-M4-L5
PC/HS-M4-L8
PC/HS-M4-L10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
A B C D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350.50.90.41.70.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.50.90.41.70.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.50.90.41.70.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.50.90.41.70.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440.71.30.621.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10450.71.30.621.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10480.71.30.621.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.71.30.621.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Tornillo opresor
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico