(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillos de plástico: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, empotrada en cruz, PC/OH

Tornillos de plástico: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, empotrada en cruz, PC/OH
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Material de plastico: PC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC/OH-M3-L5
PC/OH-M3-L6
PC/OH-M3-L8
PC/OH-M3-L10
PC/OH-M3-L12
PC/OH-M3-L15
PC/OH-M3-L20
PC/OH-M4-L10
PC/OH-M4-L12
PC/OH-M4-L15
PC/OH-M4-L20
PC/OH-M4-L25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
D
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10350.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10360.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10380.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103100.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103120.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103150.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103200.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104100.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104120.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104150.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104200.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104250.78

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico