(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - tornillo de fijación, PC/SS

Tornillos de plástico - tornillo de fijación, PC/SS
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Ranurado
[Forma básica] Tornillo de ajuste
[Materiales] Resina
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar, resina
[Materiales] PC
[Hilo nominal (M)] 3 4 6
[Longitud L o l (mm)] 4 6
[Paso (mm)] 0.5 0.7 1

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC-BK/SS-M6-L6
PC/SS-M3-L4
PC/SS-M4-L6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10661
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10340.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Tornillo opresor
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico