(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bolas Transportadoras - Tipo Z.

Bolas Transportadoras - Tipo Z.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Cargado de resortes
· Forma: Brida
· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
· Material de la bola: ③Acero inoxidable 304
· Solicitud: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-12Z

 
Número de Parte
C-12Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Muelle incorporado A Brida Material del cuerpo Acero
Material del rodamiento Acero Rango de capacidad de carga(N) 500.1~5000 Carga permisible(N) 1962
O.D.(Ø) 110 Diámetro de la bola(Ø) 38.1 Aplicación Estándar
Altura de montaje(mm) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-12Z de la serie Bolas Transportadoras - Tipo Z..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico