(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, cadena 120

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, cadena 120
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 120B (paso de 1-1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK120B10
NK120B12
NK120B13
NK120B14
NK120B15
NK120B16
NK120B17
NK120B18
NK120B19
NK120B20
NK120B21
NK120B22
NK120B23
NK120B24
NK120B25
NK120B26
NK120B28
NK120B30
NK120B32
NK120B33
NK120B34
NK120B35
NK120B36
NK120B38
NK120B40
NK120B42
NK120B45
NK120B48
NK120B50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23105124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25126626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25136626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25147526
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25158026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25168026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25178026
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25188026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25198026
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25208926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25218926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26228927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26238927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26248927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26258927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26268927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26289527
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26309527
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30329531
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30339531
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30349531
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30359531
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30369531
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30389531
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

304010331
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

304210331
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

304510331
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

304810331
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

305010331

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 120 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico