(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, cadena 100

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, cadena 100
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 100B (paso de 1-1/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK100B9
NK100B10
NK100B11
NK100B12
NK100B13
NK100B14
NK100B15
NK100B16
NK100B18
NK100B19
NK100B20
NK100B21
NK100B22
NK100B23
NK100B24
NK100B25
NK100B26
NK100B27
NK100B28
NK100B29
NK100B30
NK100B32
NK100B33
NK100B34
NK100B35
NK100B36
NK100B37
NK100B38
NK100B39
NK100B40
NK100B41
NK100B42
NK100B45
NK100B47
NK100B48
NK100B50
NK100B54
NK100B55
NK100B60
NK100B65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2094021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20104521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20115121
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20125721
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20136321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20146621
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20156621
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20166621
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20187521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20197521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20207521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20217521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26228027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26238027
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

26248027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26258027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26268027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26278027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26288027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26298027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26308027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26328027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26338027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26348027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26358927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26368927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26378927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26388927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26398927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26408927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26418927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26428927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26458927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26478927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26488927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26508927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

265410327
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

265510327
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

266010327
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

266510327

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 100 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico