(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, cadena 40

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK40B8
NK40B9
NK40B10
NK40B11
NK40B12
NK40B13
NK40B14
NK40B15
NK40B16
NK40B17
NK40B18
NK40B19
NK40B20
NK40B21
NK40B22
NK40B23
NK40B24
NK40B25
NK40B26
NK40B27
NK40B28
NK40B29
NK40B30
NK40B31
NK40B32
NK40B33
NK40B34
NK40B35
NK40B36
NK40B37
NK40B38
NK40B39
NK40B40
NK40B41
NK40B42
NK40B43
NK40B44
NK40B45
NK40B46
NK40B47
NK40B48
NK40B49
NK40B50
NK40B51
NK40B52
NK40B53
NK40B54
NK40B55
NK40B56
NK40B60
NK40B64
NK40B65
NK40B68
NK40B70
NK40B72
NK40B75
NK40B80
NK40B85
NK40B90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

981410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

991610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9101810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10112011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122211
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12132013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12142513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12152813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13163214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13173214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13183514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14194015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14204515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14214815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14225115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14235115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14244215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14254215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14264215
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14274215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14284215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14294215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14304215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14314515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14324515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14334515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14344515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14354515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16364517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16374517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16384517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16394517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16404517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16414817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16424817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16434817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16444817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16454817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16464817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16474817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16484817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16494817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16504817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16514817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16524817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16534817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16544817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16554817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16564817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16604817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16644817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16655517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16685517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16705517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20725521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20755521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20806021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20856021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20906021

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 40 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico