(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - cabeza de disco, unidad Phillips, empotrada en cruz, PEEK/FH

Tornillos de plástico - cabeza de disco, unidad Phillips, empotrada en cruz, PEEK/FH
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] cabeza plana
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Resina
[Tratamiento superficial] (detalles) ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (Disponible para compra a partir de 1 pieza)
[Solicitud] Estándar, resina
[Materiales] PEEK
[Rosca nominal (M)] 2 2,6 3 4 5 6 8
[Longitud L o l (mm)] 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 30
[Paso (mm)] 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 D 4 5,2 6 8 10 12 16

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PEEK/FH-M2-L4
PEEK/FH-M2-L5
PEEK/FH-M2-L6
PEEK/FH-M2-L8
PEEK/FH-M2-L10
PEEK/FH-M2.6-L4
PEEK/FH-M2.6-L6
PEEK/FH-M2.6-L8
PEEK/FH-M2.6-L10
PEEK/FH-M3-L6
PEEK/FH-M3-L8
PEEK/FH-M3-L10
PEEK/FH-M3-L12
PEEK/FH-M3-L15
PEEK/FH-M3-L16
PEEK/FH-M3-L20
PEEK/FH-M3-L25
PEEK/FH-M4-L6
PEEK/FH-M4-L8
PEEK/FH-M4-L10
PEEK/FH-M4-L12
PEEK/FH-M4-L15
PEEK/FH-M4-L16
PEEK/FH-M4-L20
PEEK/FH-M4-L25
PEEK/FH-M4-L30
PEEK/FH-M5-L8
PEEK/FH-M5-L10
PEEK/FH-M5-L12
PEEK/FH-M5-L15
PEEK/FH-M5-L20
PEEK/FH-M5-L25
PEEK/FH-M5-L30
PEEK/FH-M6-L10
PEEK/FH-M6-L12
PEEK/FH-M6-L15
PEEK/FH-M6-L20
PEEK/FH-M6-L25
PEEK/FH-M6-L30
PEEK/FH-M8-L15
PEEK/FH-M8-L20
PEEK/FH-M8-L25
PEEK/FH-M8-L30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10240.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10260.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102100.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.640.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.660.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.680.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.6100.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10360.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103120.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103150.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103160.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103200.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103250.56
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10460.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10480.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104100.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104120.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104150.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104160.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104200.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104250.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104300.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10580.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105100.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105120.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105150.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105200.810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105300.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10610112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10620112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10625112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10630112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108151.2516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108201.2516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108251.2516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108301.2516
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
D

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PEEK

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico