(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de mariposa - resina de poliacetal

Tornillos de mariposa - resina de poliacetal
  • Descuento por volumen

· Hilo: M5, M6, M8
· Longitud (mm): 15, 20, 25
· Paso (mm): 0.8, 1, 1.25; A 11, 12; D 21, 32; H 11, 16
· Forma detallada: mariposa
· Dimensiones del orificio de montaje: ninguno
· Forma básica: tornillo de apriete manual
· Material: resina
· Tratamiento superficial: ninguno
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Forma de la punta: extremo plano
· Formas adicionales: estándar
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza)
· Aplicación: estándar, resina
· Material: POM

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
POM/WB-M5-L15
POM/WB-M5-L20
POM/WB-M5-L25
POM/WB-M6-L15
POM/WB-M6-L20
POM/WB-M6-L25
POM/WB-M8-L15
POM/WB-M8-L20
POM/WB-M8-L25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
A D H
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105150.8112111
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105200.8112111
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105250.8112111
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106151123216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201123216
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106251123216
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108151.25123216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25123216
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108251.25123216

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Mariposa Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Perno de apriete manual
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar Material de plastico Resina POM (Polioximetileno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico