(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

POM (poliacetal) / nueces de mariposa

POM (poliacetal) / nueces de mariposa
  • Descuento por volumen

· Forma: Ancho entre dos caras de la tuerca
· Material: resina POM (Polioximetileno)
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
POM/WN-M4
POM/WN-M5
POM/WN-M6
POM/WN-M8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) A D H Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104820100.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1051025120.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1061232161
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1081640201.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Ancho a través de dos caras de tuerca Material Resina POM (Polioximetileno) Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico