(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios - junta de plástico para tuercas espaciadoras, negro

Accesorios - junta de plástico para tuercas espaciadoras, negro
  • Descuento por volumen

[Forma básica] Tuercas espaciadoras
[Materiales] RENY
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Paso] 0.5 0.7
[L] 8 10 15 20
[Hilo nominal (M)] 3 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RENY/AJ-M4-L20

 
Número de Parte
RENY/AJ-M4-L20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuercas espaciadoras Material RENY Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Pitch 0.7 L 20 Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Nominal de hilo (M) 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RENY/AJ-M4-L20 de la serie Accesorios - junta de plástico para tuercas espaciadoras, negro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico