(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico: cabeza plana micro, unidad Phillips, empotrada en cruz, RENY/MPH

Tornillos de plástico: cabeza plana micro, unidad Phillips, empotrada en cruz, RENY/MPH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Poliamida reforzada con fibra de vidrio MXD6.
· Temperatura de funcionamiento continuo: 105°C / 221 ° F.
· Producto de color estándar que cumple con UL94HB para inflamabilidad

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RENY/MPH-M1.2-L2.5
RENY/MPH-M1.2-L4
RENY/MPH-M1.4-L2.5
RENY/MPH-M1.4-L4
RENY/MPH-M1.6-L2.5
RENY/MPH-M1.6-L4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.22.50.251.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.240.251.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.42.50.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.440.32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.62.50.352.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.640.352.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico RENY H 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico