(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Una Hilera, Nachi-Fujikoshi.

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Una Hilera, Nachi-Fujikoshi.
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

Un rodamiento rígido de bolas de una hilera se puede utilizar en muchas aplicaciones diferentes. · Escribe: Bola
· Estilo de rodamiento: Doble blindaje, tipo abierto, tipo sello de goma, blindaje simple
· Dirección de carga: Radial
· Carga radial dinámica equivalente. Pr = XFr + yfa
· Carga radial estática equivalente. Tome el mayor de los valores obtenidos de las dos ecuaciones siguientes.por = 0,6Fr + 0,5FaPor = fr

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6000
6000-2NKE
6000-2NSE
6000NSE
6000ZE
6000ZZE
6001
6001-2NKE
6001-2NSE
6001NSE
6001ZE
6001ZZE
6002
6002-2NKE
6002-2NSE
6002NSE
6002ZE
6002ZZE
6003
6003-2NKE
6003-2NSE
6003NSE
6003ZE
6003ZZE
6004
6004-2NKE
6004-2NSE
6004NSE
6004ZE
6004ZZE
6005
6005-2NKE
6005-2NSE
6005NSE
6005ZE
6005ZZE
6006
6006-2NKE
6006-2NSE
6006NSE
6006ZE
6006ZZE
6007
6007-2NKE
6007-2NSE
6007NSE
6007ZE
6007ZZE
6008
6008-2NKE
6008-2NSE
6008NSE
6008ZE
6008ZZE
6009
6009-2NKE
6009-2NSE
6009NSE
6009ZE
6009ZZE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo de rodamiento ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica Cr
(N)
Velocidad de rotación permitida (lubricación con grasa)
(rpm)
Clasificación de carga estática básica Cor
(N)
Estructura de sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De tipo abierto102684550300001970De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho102684550300001970Sellos dobles sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho102684550220001970Sellos de doble contacto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Sellado de caucho102684550220001970Sello de contacto único
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo blindado102684550300001970Solo blindado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Doble blindado102684550300001970Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-De tipo abierto122885100280002390De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sellado de caucho122885100280002390Sellos dobles sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Sellado de caucho122885100180002390Sellos de doble contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Sellado de caucho122885100180002390Sello de contacto único
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Solo blindado122885100280002390Solo blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Doble blindado122885100280002390Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10De tipo abierto153295600240002480De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Sellado de caucho153295600240002840Sellos dobles sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho153295600150002840Sellos de doble contacto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Sellado de caucho153295600150002840Sello de contacto único
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Solo blindado153295600240002840Solo blindado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Doble blindado153295600240002840Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-De tipo abierto1735106000220003250De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Sellado de caucho1735106000220003250Sellos dobles sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho1735106000140003250Sellos de doble contacto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Sellado de caucho1735106000140003250Sello de contacto único
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Solo blindado1735106000220003250Solo blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado1735106000220003250Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10De tipo abierto2042129400180005000De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Sellado de caucho2042129400180005000Sellos dobles sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho2042129400110005000Sellos de doble contacto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Sellado de caucho2042129400110005000Sello de contacto único
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Solo blindado2042129400180005000Solo blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Doble blindado2042129400180005000Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-De tipo abierto25471210100150005850De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Sellado de caucho25471210100150005850Sellos dobles sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Sellado de caucho2547121010095005850Sellos de doble contacto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Sellado de caucho2547121010095005850Sello de contacto único
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Solo blindado25471210100150005850Solo blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Doble blindado25471210100150005850Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-De tipo abierto30551313200130008300De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Sellado de caucho30551313200130008300Sellos dobles sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Sellado de caucho3055131320080008300Sellos de doble contacto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Sellado de caucho3055131320080008300Sello de contacto único
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Solo blindado30551313200130008300Solo blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado30551313200130008300Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10De tipo abierto356214160001200010300De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Sellado de caucho356214160001200010300Sellos dobles sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho35621416000680010300Sellos de doble contacto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Sellado de caucho35621416000680010300Sello de contacto único
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo blindado356214160001200010300Solo blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Doble blindado356214160001200010300Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-De tipo abierto406815168001000011500De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Sellado de caucho406815168001000011500Sellos dobles sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Sellado de caucho40681516800610011500Sellos de doble contacto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Sellado de caucho40681516800610011500Sello de contacto único
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Solo blindado406815168001000011500Solo blindado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Doble blindado406815168001000011500Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-De tipo abierto45751620900920015200De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Sellado de caucho45751620900920015200Sellos dobles sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Sellado de caucho45751620900540015200Sellos de doble contacto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Sellado de caucho45751620900540015200Sello de contacto único
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Solo blindado45751620900920015200Solo blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado45751620900920015200Doble blindado

Cargando…

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo de rodamiento Acero Forma del anillo exterior Plano
Precisión Grado 0 Especificaciones, medio ambiente Estándar Tipo de carga Radial
Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Sistema métrico Material del transmisor Acero
Tipo de retenedor Puñetazos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico