(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedita de doble rueda, SUS-TY75N

Número de Parte
SUS-TY75N12S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Tope Con tope de rotación Rango de carga(daN) 140.01~220.00
Carga admisible (carga efectiva)(daN) 166.6 Altura de Montaje H(mm) 84.5 Material de la rueda (Nylon)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Diámetro del hilo Nd M12X1.75
Diámetro de rueda D(φ) 75 Ancho de rueda W(mm) 64 Radio de giro C(mm) 20
Forma de sección de montaje Atornillar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUS-TY75N12S de la serie Ruedita de doble rueda, SUS-TY75N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico