(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de nylon, serie TY75 (Color negro).

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de nylon, serie TY75 (Color negro).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble, TY75, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
TY75
TY75S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 140.01~220.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 166.6
Altura de Montaje H(mm) 93 Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp(mm) 50
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 50 Longitud de placa F1 o Fb(mm) 66 Ancho de placa F2(mm) 66
Diámetro de rueda D(φ) 75 Ancho de rueda W(mm) 64 Radio de giro C(mm) 20
Forma de sección de montaje Plato cuadrado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico