(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de elastómero, sin freno, serie TE130N (Color negro).

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de elastómero, sin freno, serie TE130N (Color negro).
  • Descuento por volumen

· Dimensión del ancho de la rueda B (mm): 70.2
· Rango de carga (dan): 80.01 to 140.00
· Radio de giro (mm): 35
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): ③Acero inoxidable 304
· Carga máxima (dan): 137.2

Número de Parte
TE130N12
TE130N16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del hilo Nd
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[M16] M16X2.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Tope Sin tapón Propiedades Ruedita con Rodamientos
Rango de carga(daN) 80.01~140.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 137.2 Altura de Montaje H(mm) 145
Material de la rueda Elastómero Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Diámetro de rueda D(φ) 130 Ancho de rueda W(mm) 70.2 Radio de giro C(mm) 35
Forma de sección de montaje Atornillar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico