(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de caucho, serie T130.

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de caucho, serie T130.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: Acero, caucho sintético, uretano.
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble, T130, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
T130RS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Tope Con tope de rotación Propiedades Ruedita con Rodamientos
Rango de carga(daN) 220.01~320.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 274.4 Altura de Montaje H(mm) 158
Material de la rueda Caucho Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Hierro fundido Tipo de orificio de montaje Agujeros redondos (3 agujeros)
Diámetro de rueda D(φ) 130 Ancho de rueda W(mm) 153 Radio de giro C(mm) 22
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 104 Forma de sección de montaje Placa triangular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T130RS de la serie Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de caucho, serie T130..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico