(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de nylon, serie TY60.

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de nylon, serie TY60.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble, TY60, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
TY60
TY60S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 140.01~220.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 147
Altura de Montaje H(mm) 77.5 Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp(mm) 50
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 50 Longitud de placa F1 o Fb(mm) 66 Ancho de placa F2(mm) 66
Diámetro de rueda D(φ) 60 Ancho de rueda W(mm) 59 Radio de giro C(mm) 17
Forma de sección de montaje Plato cuadrado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico