(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, serie TY50N.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, serie TY50N.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado, dos ruedas.
· Material de las ruedas: Elastómero, nailon
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble, TY50N, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
TY50N3
TY50N3S
TY50N4
TY50N4S
TY50N8
TY50N8S
TY50N8SV
TY50N10
TY50N10S
TY50N12
TY50N12P1.25
TY50N12S
TY50N12SP1.25
TY50N12SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTope Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Diámetro del hilo Nd El número de modelo termina en V
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Sin tapón57.5(Nylon)Rosca de tornillo W3/8X 16Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotación57.5(Nylon)Rosca de tornillo W3/8X 16Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Sin tapón57.5(Nylon)U1/2X Rosca de tornillo 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotación57.5(Nylon)U1/2X Rosca de tornillo 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapón57.5(Nylon)M8X1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotación57.5(Nylon)M8X1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotación43.5ElastómeroM8X1.25Sí (parte de tapón de metal)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Sin tapón57.5(Nylon)M10X1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotación57.5(Nylon)M10X1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapón57.5(Nylon)M12X1.75Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Sin tapón57.5(Nylon)M12X1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotación57.5(Nylon)M12X1.75Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotación57.5(Nylon)M12X1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotación45ElastómeroM12X1.75Sí (parte de tapón de metal)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 35.01~80.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 58.8
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Diámetro de rueda D(φ) 50
Ancho de rueda W(mm) 49 Radio de giro C(mm) 17 Forma de sección de montaje Atornillar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico