(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de elastómero, serie TE50CR.

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de elastómero, serie TE50CR.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: elastómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble TE50CR, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
TE50CR
TE50CRF
TE50SCR
TE50SCRF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1 o Fb
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro circular de paso de orificio de montaje
(mm)
Forma de sección de montaje
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Sin tapónAgujeros redondos (3 agujeros)----54Placa triangular
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Sin tapónAgujero circular46356050-Plato cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Con tope de rotaciónAgujeros redondos (3 agujeros)----54Placa triangular
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Con tope de rotaciónAgujero circular46356050-Plato cuadrado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 35.01~80.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 58.8
Altura de Montaje H(mm) 65 Material de la rueda Elastómero Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Diámetro de rueda D(φ) 50 Ancho de rueda W(mm) 49
Radio de giro C(mm) 17

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico