(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de elastómero, serie TE40J.

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de elastómero, serie TE40J.
  • Descuento por volumen

· Dimensión del ancho de la rueda B (mm): 44
· Longitud de la placa L (mm): 38
· Ancho de placa W (mm): 38
· Paso del orificio de montaje, dimensión de dirección longitudinal L1 (mm): 26
· Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1 (mm): 26

Número de Parte
TE40J
TE40JF
TE40JSF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Altura de Montaje H
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1 o Fb
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro circular de paso de orificio de montaje
(mm)
Forma de sección de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin tapón49Agujeros redondos (3 agujeros)----39Placa triangular
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón51.5Agujero circular26263838-Plato cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación51.5Agujero circular26263838-Plato cuadrado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 35.01~80.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 39.2
Material de la rueda Elastómero Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Diámetro de rueda D(φ) 40 Ancho de rueda W(mm) 44 Radio de giro C(mm) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico