(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, serie TFW40N (Color blanco).

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, serie TFW40N (Color blanco).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble TFW40N, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
TFW40N3
TFW40N3S
TFW40N8
TFW40N8S
TFW40N10
TFW40N10S
TFW40N12
TFW40N12S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro del hilo Nd
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón46.5Rosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación46.5Rosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón46.5M12X1.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación46.5M12X1.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón46.5M10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación46.5M10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón48M12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación48M12X1.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 35.01~80.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 39.2
Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Diámetro de rueda D(φ) 40 Ancho de rueda W(mm) 40 Radio de giro C(mm) 15
Forma de sección de montaje Atornillar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico