(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas - De elástomero con cubierta guardapolvo y placa de acero, serie CF050.

Ruedas - De elástomero con cubierta guardapolvo y placa de acero, serie CF050.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: elastómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda con cubierta antipolvo CF050, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
CF050
CFW050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1 o Fb
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro circular de paso de orificio de montaje
(mm)
Forma de sección de montaje
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Agujeros redondos (3 agujeros)----54Placa triangular
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Agujero circular46356050-Plato cuadrado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Tope Sin tapón Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Carga admisible (carga efectiva)(daN) 58.8 Altura de Montaje H(mm) 66 Material de la rueda Elastómero
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Diámetro de rueda D(φ) 50
Ancho de rueda W(mm) 44.8 Radio de giro C(mm) 17

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico