(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hélice sinfín

Hélice sinfín
  • Descuento por volumen

[Características]
· La carga al motor también se reduce muy ligeramente. Es higiénico y económico en comparación con el acero inoxidable. La combinación de movimientos libres largos y cortos es posible, y el montaje es fácil.
· Peso muy ligero (gravedad específica de hierro: 7.85, gravedad específica de nylon: 1.14). La carga al motor también se reduce muy ligeramente.
· Es higiénico, sin óxido, económico y económico en comparación con el acero inoxidable.
· Combinación altamente eficiente de movimiento libre largo y corto posible, y el montaje del tornillo es fácil. Además, la soldadura y el acabado de la lijadora son innecesarios como el metal, por lo que el tiempo de trabajo también se acorta y es eficiente.
· Resistencia superior al desgaste.
· Resistencia química: es fuerte contra productos químicos, no se ve afectado por ácidos débiles y alcalinos.
· Resistencia al calor: la temperatura estándar de resistencia al calor es de 60°C, y la temperatura resistente al calor para el tipo resistente al calor es de 100°C.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4RI-BK
4RI-WH
5LI-BK
5LI-WH
5RI-BK
6LII-BK
6LII-WH
8LII-BK
8LII-WH
8RII-BK
8RII-WH
10LI-WH
10RII-BK
10RII-WH
14RGI
16RI-WH
21/2200RI-BK
21/2200RI-WH
21/2254LI-WH
21/2254RII-BK
31/8200RI-BK
31/8200RI-WH
31/8254LI-WH
31/8254RII-BK
40R15-10
40R30-10
41/2LII-BK
41/2LII-WH
41/2RIII-BK
41/2RIII-WH
136LI
191/2LI
N-6LI-BK
N-6RI-BK
N-8RII-BK
N-8RII-WH
N-41/2RI-BK
N-41/2RI-WH
SB-4-41/2-5R-136-ST
SB-5L-ST
SB-6-ST
SB-8-N-8-ST
SB-10-ST
SB-12-ST
SB-14-ST
SB-21/2-20031/8-200-ST
SB-21/2-254-ST
SB-21/2-254-SUS
SB-31/8-254-ST
SB-40R30-10-SUS
SB-N-6-ST
SB-N-41/2-ST
TR-11/4
TR-40A
TR-50A
TRM-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Estilo Dirección de la bobina Diámetro exterior D Tolerancia ± 1.0
(mm)
Eje exterior d-0
(mm)
Diámetro interno del eje d-1
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
Aplicación Color Temperatura de funcionamiento mín.
(℃)
Temperatura de funcionamiento máx.
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarDerecho10040.032.0---Negro-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarDerecho10040.032.0---Blanco-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarIzquierda12440.932.0---Negro-2060/100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarIzquierda12440.932.0---Blanco-2060/100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarDerecho12440.032.0---Negro-2060/100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarIzquierda15042.032.0---Negro-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarIzquierda15042.032.0---Blanco-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarIzquierda20061.349.0---Negro-2060/100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarIzquierda20061.349.0---Blanco-2060/100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarDerecho20060.449.0---Negro-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarDerecho20060.449.0---Blanco-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarIzquierda24875.560.9---Blanco-2060
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

EstándarDerecho24773.260.9---Negro-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarDerecho24773.260.9---Blanco-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarDerecho347106.589.5-----20100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarDerecho400158.0141.0---Blanco-2060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EstándarDerecho6327.020.2---Negro-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarDerecho6327.020.2---Blanco-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarIzquierda6533.025.6---Blanco-2060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EstándarDerecho6533.020.2---Negro-2060
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

EstándarDerecho8028.320.2---Negro-2060/100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarDerecho8028.325.6---Blanco-2060/100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarIzquierda8033.025.6---Blanco-2060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EstándarDerecho8033.025.6---Negro-2060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LGDerecho40 Tolerancia +0.216.010.0--Paso 15--2060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LGDerecho40 Tolerancia +0.216.010.0--Paso 30--2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarIzquierda113.940.032.0---Negro-2060/100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarIzquierda113.940.032.0---Blanco-2060/100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EstándarDerecho113.540.232.0---Negro-2060/100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarDerecho113.540.232.0---Blanco-2060/100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarIzquierda13641.632.0------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstándarIzquierda490185.0165.4-----20100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pared gruesaIzquierda14961.049.0---Negro-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pared gruesaDerecho14961.049.0---Negro-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pared gruesaDerecho19861.049.0---Negro-2060/100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pared gruesaDerecho19861.049.0---Blanco-2060/100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pared gruesaDerecho11343.534.2---Negro-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pared gruesaDerecho11343.534.2---Blanco-2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----43.832.2Para SB-4.4 1/2.5R.136-ST---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----43.832.2Para SB-5 L-ST---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-----46.032.2Para SB-6-ST---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----63.849Para SB-8.N-8-ST---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----8061Para SB-10-ST---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----98.576.7Para SB-12-ST---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----110.089.6Para SB-14-ST---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-----29.320.2Para SB-2 1/2-200.3 1/8-200-ST---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----35.725.6Para SB-2 1 / 2-254-ST---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----35.725.6----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----35.725.6Para SB-3 1 / 8-254-ST---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----16.510.1----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----63.849Para SB-N-6-ST---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----49.034.2Para SB-N-4 1/2-ST---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----5032----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----6749----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----8061----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----4725.5----

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico