(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De uretano compactas con placa giratoria de acero, serie UT-50 (Para carros industriales).

Ruedas - De uretano compactas con placa giratoria de acero, serie UT-50 (Para carros industriales).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Uretano
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas giratorias libres del modelo de vehículo bajo, UT-50, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
UT50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga(daN) 35.01~80.00 Carga máxima(daN) 78.4 Altura de montaje H o H2(mm) 55
Material de la rueda Uretano Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal(mm) 94 Paso de orificio de montaje Dirección transversal(mm) 94 Longitud de placa F(mm) 118
Ancho de placa F(mm) 118 Talla A(φ) 50 Ancho de la rueda(mm) 32

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UT50 de la serie Ruedas - De uretano compactas con placa giratoria de acero, serie UT-50 (Para carros industriales)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico