(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De nylon MC compactas con placa giratoria de acero y accesorios, series JW, MCB/JW (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De nylon MC compactas con placa giratoria de acero y accesorios, series JW, MCB/JW (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): ③Acero inoxidable 304
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nylon MC

Número de Parte
MCBJW75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.01~485.00392106717190907540

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Nylon MC
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCBJW75 de la serie Ruedas - De nylon MC compactas con placa giratoria de acero y accesorios, series JW, MCB/JW (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
MCBJW50
MCBJW65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.00156.868543670545030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.0029492717190906540

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico