(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho con placa giratoria de acero, freno integrado y soporte, series JB, F/JB. (Números de pieza)

Ruedas - De caucho con placa giratoria de acero, freno integrado y soporte, series JB, F/JB.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho
· Tapón: Con doble tope (Rotación + giro)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas giratorias de placa de acero con tope, accesorios JB F/JB', consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
FJB75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0078.4101636384847539

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con doble tope (rotación + giro) Material de la rueda Caucho
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FJB75 de la serie Ruedas - De caucho con placa giratoria de acero, freno integrado y soporte, series JB, F/JB..

Products like this...

Número de Parte
FJB130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176.4178808010710713053

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico