(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De uretano con placa giratoria de acero dúctil con soporte, series MG-O, EU/MG-O. (Números de pieza)

Ruedas - De uretano con placa giratoria de acero dúctil con soporte, series MG-O, EU/MG-O.
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Dúctil
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Uretano

Número de Parte
EUMG-O250X75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~98030015515519119125075

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Uretano
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Dúctil Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EUMG-O250X75 de la serie Ruedas - De uretano con placa giratoria de acero dúctil con soporte, series MG-O, EU/MG-O..

Products like this...

Número de Parte
EUMG-O100X50
EUMG-O130X50
EUMG-O150X50
EUMG-O150X65
EUMG-O150X75
EUMG-O200X50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

320.01~485.00323.414010210212612610050
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

320.01~485.00372.417011611614414413050
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

320.01~485.00421.419511611614414415050
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

485.01~750.00548.819512112115015015065
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

485.01~750.00656.619513313316716715075
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

485.01~750.00519.425013313316716720050

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico