(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Dúctil
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Uretano
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EUMG-O100X50
Número de Parte |
---|
EUMG-O100X50 |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Ninguno | Material de la rueda | Uretano |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Dúctil | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EUMG-O100X50 de la serie Ruedas - De uretano con placa giratoria de acero dúctil con soporte, series MG-O, EU/MG-O..
Número de Parte |
---|
EUMG-O130X50 |
EUMG-O150X50 |
EUMG-O150X65 |
EUMG-O150X75 |
EUMG-O200X50 |
EUMG-O200X65 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente