(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho con placa giratoria de acero dúctil, serie MG-O con soporte, serie E/MG-O. (Números de pieza)

Ruedas - De caucho con placa giratoria de acero dúctil, serie MG-O con soporte, serie E/MG-O.
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Dúctil
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho

Número de Parte
EMG-O150X75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

220.01~320.00303.81951507018611315075

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Caucho
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Dúctil Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EMG-O150X75 de la serie Ruedas - De caucho con placa giratoria de acero dúctil, serie MG-O con soporte, serie E/MG-O..

Products like this...

Número de Parte
EMG-O130X65
EMG-O150X50
EMG-O150X65
EMG-O200X50
EMG-O200X65
EMG-O200X75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

140.01~220.00215.6170130601629413065
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

140.01~220.00205.8195150501828315050
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

220.01~320.002451951506018210015065
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

220.01~320.00264.62501606019610220050
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

220.01~320.00303.82501606019610220065
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

320.01~485.00362.62501607019611620075

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico