(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Ruedas - De ángulo tipo R.

Ruedas - De ángulo tipo R.
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Hierro fundido
· Tipo de orificio de montaje: Agujeros redondos (2)
· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Hierro fundido

Número de Parte
R75
R100
R125
R150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00137.27495120427522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00235.2971201605110030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.002941301702207012542
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.002941421702207015042

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Hierro fundido
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Hierro fundido Tipo de orificio de montaje Agujeros redondos (dos agujeros)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico