(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas - De caucho con placa giratoria y accesorios, series JS, F/JS.

Ruedas - De caucho con placa giratoria y accesorios, series JS, F/JS.
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas de acero inoxidable, giratorias, con accesorios metálicos JS, F/JS, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
FJS75
FJS100
FJS130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0078.4101636384847539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00127.41447171969610043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176.4178808010710713053

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Caucho
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico